Zange mit Crimper, Loch-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1150A-175

Teilenummer
1150A-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

34.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 192
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 3 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 3.5
Hauptkörper : Option Main Body Gewicht(g/w) 275 Klingenform With Hole (Coated Wire Peeling Function: φ 2 mm)
Greifen Form der Spitze Serrated Sicherheitscode kompatibel A fastening hole on the strap prevents drops. Verpackungsgröße H X B X T(mm) 223×73×20
Beiblatt With Simple Crimp Function (Crimp terminal connection range is 1.25 to 3.5 mm2).

Sie befinden sich auf der Seite für Zange mit Crimper, Loch-Ausführung, die Teilenummer ist 1150A-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1150A-175.

Technischer Support