Typ B Container

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-5-B
B-8-B
B-10-B
B-23-B
B-24A-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Detailed colors Applicable Card Inserter Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

22.52 €

5 6 Arbeitstage 548364424.8Blau50032429Blue-376-20766901 pc.

21.94 €

4 6 Arbeitstage 451298757.9Blau42627366BluePlate 80 50516-98447001 pc.

23.78 €

4 9 Arbeitstage 3682801238Blau305230110BlueST-2・3505-07587401 pc.

41.21 €

4 6 Arbeitstage 51534216021Blau454305146BluePlate 90X70505-094414001 pc.

33.78 €

5 9 Arbeitstage 42529016915Gelb374254154YellowST-2・3504-222411501 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support