S-Typ-Behälter (verstärkter Bodentyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-9GA-Y

Teilenummer
S-9GA-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

26.08 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 370 External Shape Depth(mm) 282 External Height(mm) 125
Capacity(L) 7.7 Color Gelb Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) 310 Effective inside dimension/ depth(mm) 235
Effective inside dimension/ height(mm) 104 Applicable Card Inserter Both Short Sides: R Type / ST-2 Type, Long Side: TP Type Trusco Code 356-5025
Mass(g) 742 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für S-Typ-Behälter (verstärkter Bodentyp), die Teilenummer ist S-9GA-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-9GA-Y.

Technischer Support