Hersteller-Teilenummer: HC500
Marke: HIT
Preis: 265.32 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HC500
Product Type | Eisenstangenschneider | Cutting Performance | For 9.5/13/19/25 | Overall Length(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 327-2257 | Features | It is easy to cut with stationary type. The gas hoses and air hoses reinforced with steel core, etc. can be easily and efficiently cut. | Mass(g) | 1800 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstärkter Gasschlauchschneider, die Teilenummer ist HC500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HC500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften