Teilenummer
|
---|
SC-0200 |
SC-0201 |
SC-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Cutting Capacity: Thickness x Width (mm) | Overall Length (mm) | Compatible Replacement Blades | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.9X32 | 235 | NA | No.0 | 117-5874 | 320 | |
95.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2X51 | 450 | SCE-0201 | No.1 | 117-5891 | 1100 | ||
161.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2X51 | 612 | SCE-600 | 600 | 324-9450 | 2350 |
Loading...
Product Type | Gewindeschneider | Features | Ideal for squeezing hands into tight spaces, and has a workable blade angle for cutting iron plates, tin plates, bearing hoops, iron packaging strips, and polypropylene bands |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Cutting Capacity: Thickness x Width(mm)
Overall Length(mm)
Compatible Replacement Blades
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften