• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschenringschlüssel, flexible Ausführung

Ratschenringschlüssel, flexible Ausführung
[Features]
· Ideal for work in narrow spaces thanks to the 72-tooth gears and 5° feed angle.
· Final tightening specification.
· Gears and sockets have a titanium plated finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRW12F
GRW13F
GRW14F
GRW15F
GRW17F
GRW19F
GRW22F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

18.63 €

1 5 Arbeitstage 1701287

16.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

17813104

21.44 €

1 5 Arbeitstage 19014121

21.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

19915135

23.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

22617190

29.72 €

1 5 Arbeitstage 24819248

34.53 €

1 5 Arbeitstage 28822363

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Single Product/Set Classification Einzelstück Supplement 1 Convenient flex structure Supplement 2 Final tightening specification

Technischer Support