• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschengriff, Buchsen-Ausführung

Ratschengriff, Buchsen-Ausführung

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NRH4P

Marke: SUPER TOOL

Preis: 34.65

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NRH4P

Teilenummer
NRH4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 257 Mass(g) 640

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff, Buchsen-Ausführung, die Teilenummer ist NRH4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRH4P.

Technischer Support