Hersteller-Teilenummer: SHKXB9S
Marke: SUPER TOOL
Preis: 46.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHKXB9S
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Overall length (L dimension)(mm) | 160 / 180 / 112 / 200 / 140 / 90 / 126 / 224 / 100 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 12 / 14 / 16 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 |
Material | SNCM · V | Finishing | Mat Chrome Processing | Hardness(HRC) | 55-60 |
Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Number Contained In A Packet | 9 | Features | 1.5 and 2 are standard hexagon type. |
Supplement 1 | For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces. |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz extra lange Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, kurzer Arm, die Teilenummer ist SHKXB9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHKXB9S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften