Teilenummer
|
---|
SRF2 |
SRF3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Inner Socket Duplex Width Dimensions (mm) | Outer Socket Width Across Flats Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14×17×19×21 | 14、17 | 19、21 | 460 | ||
50.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17×19×21×24 | 17、19 | 21、24 | 470 |
Loading...
Type | Mit einem Ende, versetzt | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 240 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Supplement 1 | With Slide Hole for Safety Rope |
Supplement 2 | Nickel chrome plating finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Inner Socket Duplex Width Dimensions(mm)
Outer Socket Width Across Flats Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften