Hersteller-Teilenummer: GKC-095
Marke: KYOWA LIMITED
Preis: 58.64 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Bag (1400 pcs.)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GKC-095
Product Type | Gummiband | Material | Naturkautschuk | Count | #260 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 3 | Folding Diameter(mm) | 100 | Color | Weiß |
Trusco Code | 254-9263 | Mass | 1000 g/Bag | Specifications | Food Sanitation Act of Japan and Food Additives Standards Compliant |
Features | It is an all-weather type rubber band with the same binding strength as the pure rubber band. It can be widely used for hot and humid outdoor work and industrial use. | Amount Of Content | 1 Bag (1400 pcs.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband, O-Band, witterungsbeständig, die Teilenummer ist GKC-095.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GKC-095.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften