Schlauchband

Schlauchband

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-1005
TT-2010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.12 €

2 6 Arbeitstage 105367-74781201 pc.

13.45 €

10 6 Arbeitstage 2010367-76814101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Reifenschlauch Color Schwarz
Thickness(mm) 2 Features Long type which can be cut to the necessary length Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support