• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummiband, schmal (mit Metallelementen)

Gummiband, schmal (mit Metallelementen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gummiband, schmal (mit Metallelementen)
  • Gummiband, schmal (mit Metallelementen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-101
TT-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.12 €

5 6 Arbeitstage 0.3367-7486501 pc.

5.00 €

5 6 Arbeitstage 0.9367-7508601 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Naturkautschuk/Polyester Width(mm) 6
Color Schwarz Features It is strong due to elasticity and specially woven thread around the circumference. Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support