Teilenummer
|
---|
GNC-120 |
GNC-150 |
GNC-175 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 500 | ||
115.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1300 | ||
182.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2300 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC-32~38° | Features | Z type clamps have a long oblong setting bolt hole so there is plenty of room for adjustment. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften