Teilenummer
|
---|
PUC-14125 |
PUC-16150 |
PUC-16200 |
PUC-20200 |
PUC-20300 |
PUC-24250 |
PUC-30250 |
PUC-30315 |
PUC-30400 |
PUC-36400 |
PUC-36600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) | Pieces / Sets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 40 | 125 | 105 | 15 | 1170 | 2 pcs set | |||
174.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 50 | 150 | 125 | 17 | 2200 | 2 pcs set | |||
231.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 50 | 200 | 175 | 17 | 2800 | 2 pcs set | |||
276.97 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 200 | 170 | 21 | 4200 | 2 pcs set | ||
410.84 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 300 | 270 | 21 | 5400 | 2 pcs set | ||
564.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 76 | 250 | 212 | 26 | 7100 | 2 pcs set | |||
264.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 74 | 250 | 200 | 34 | 3750 | 1 Unit | |||
218.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 74 | 315 | 265 | 34 | 4750 | 1 Unit | ||
282.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 74 | 400 | 350 | 34 | 6100 | 1 Unit | ||
561.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 100 | 400 | 350 | 40 | 11000 | 1 Unit | |||
778.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 100 | 600 | 550 | 40 | 16500 | 1 Unit |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC32~38° | Features | Please use this for mold removal for press machines and workpieces. A strong clamp. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften