• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmgewindestift (Ausführung A)

Klemmgewindestift (Ausführung A)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Für Klemmarbeiten.
[Merkmale]
-Nützlich für die Positionierung von Werkstücken.
-Die an der Spitze angebrachte Stahlkugel ist flach.
-Dieses Produkt klemmt Werkstücke sowohl auf flachen als auch auf geneigten Oberflächen sicher ein.
-gestützt durch eine Oberfläche, kann es verwendet werden, wenn das Werkstück flexibel ist, wenn eine Anziehungskraft ausgeübt wird oder wenn das Werkstück schräg ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAF-1015
CAF-1025
CAF-1035
CAF-1220
CAF-1230
CAF-1240
CAF-1250
CAF-1625
CAF-1635
CAF-1645
CAF-1655
CAF-1665
CAF-615
CAF-625
CAF-812
CAF-820
CAF-830
CAR-1015
CAR-1025
CAR-1035
CAR-1220
CAR-1230
CAR-1240
CAR-1250
CAR-1625
CAR-1635
CAR-1645
CAR-1655
CAR-1665
CAR-615
CAR-625
CAR-812
CAR-820
CAR-830
CAW-1015
CAW-1025
CAW-1035
CAW-1220
CAW-1230
CAW-1240
CAW-1250
CAW-1625
CAW-1635
CAW-1645
CAW-1655
CAW-1665
CAW-615
CAW-625
CAW-812
CAW-820
CAW-830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Mass
(g)
Overall Length
(mm)

17.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.6M1052.46.715.0

25.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.6M1052.411.225.0

26.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32.6M1052.416.235.0

24.38 €

1 6 Arbeitstage 19.1M1262.912.522.0

25.32 €

1 6 Arbeitstage 27.1M1262.92030.0

34.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.1M1262.93040.0

37.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47.1M1262.94050.0

42.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16M16842824.0

36.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26M16844034.0

52.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36M16844544.0

55.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46.0M16845554.0

57.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56M16846564.0

17.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.6M631.42.413.0

22.04 €

1 11 Arbeitstage 21.6M631.43.823.0

19.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.1M841.93.211.2

14.42 €

1 6 Arbeitstage 21.1M841.95.819.2

20.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.1M841.9929.2

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.6M1052.46.717.0

10.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24.6M1052.411.227.0

10.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.6M1052.416.237.0

18.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.3M1262.912.523.2

20.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28.3M1262.92031.2

21.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38.3M1262.93041.2

22.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48.3M1262.94051.2

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6M16842825.6

30.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.6M16844035.6

33.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.6M16844545.6

36.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.6M16845555.6

38.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61.6M16846565.6

11.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.1M631.42.413.5

9.55 €

1 6 Arbeitstage 22.1M631.43.823.5

11.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.1M841.93.212.0

15.23 €

1 6 Arbeitstage 18.1M841.95.820.0

13.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28.1M841.9930.0

38.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.6M1052.46.715.0

39.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.6M1052.411.225.0

40.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32.6M1052.416.235.0

52.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.1M1262.912.522.0

52.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27.1M1262.92030.0

55.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37.1M1262.93040.0

55.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47.1M1262.94050.0

46.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16M16842824.0

67.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26M16844034.0

69.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36M16844544.0

53.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46.0M16845554.0

75.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56M16846564.0

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.6M631.42.413.0

27.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6M631.43.823.0

30.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.1M841.93.211.2

21.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.1M841.95.819.2

30.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.1M841.9929.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Main Body SCM21; Steel Ball SUJ2 Hardness HRC32~38°HRC62°

Technischer Support