Mica-Schnur Mini

Mica-Schnur Mini

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MLPM-3A
  • MLPM-5A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLPM-3A

Teilenummer
MLPM-3A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.12 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Width(mm) 4 Length(m) 70
Color Weiß Trusco Code 121-1021 Features A two-piece thermally fused stranded string that produces consistent cut ends.
Application For general packaging Mass(g) 230 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Mica-Schnur Mini, die Teilenummer ist MLPM-3A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLPM-3A.

Technischer Support