Hersteller-Teilenummer: PE-50
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 9.13 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PE-50
Material | Polyethylen (PE) | Width(mm) | 50 | Length(m) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Weiß | Trusco Code | 232-1742 | Features | Features outstanding weather resistance. |
Application | For general light packaging and decoration. | Mass(g) | 500 | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für PE-Band, die Teilenummer ist PE-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PE-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften