Teilenummer
|
---|
TPS-380 |
TPS-4300 |
TPS-480 |
TPS-5200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3 | 80 | 360-6988 | 170 | 1 Roll | ||
19.93 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 300 | 360-7003 | 800 | 1 Roll | ||
5.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4 | 80 | 360-6996 | 200 | 1 Roll | ||
19.93 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 200 | 360-7011 | 800 | 1 Roll |
Loading...
Material | Polypropylen (PP) | Color | Weiß | Features | This is a welded product, so the cut end does not unravel. |
---|---|---|---|---|---|
Application | For bundling in general industry, etc. For general packing, etc. | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(m)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften