Hersteller-Teilenummer: M-173-4
Marke: YUTAKA MAKE
Preis: 6.24 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-173-4
Material | Polypropylen (PP) | Width(mm) | 5 | Length(m) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Yellow | Trusco Code | 367-5963 | Features | This is a welded product, so the cut end does not unravel. |
Application | General packing, bundling, etc. | Mass(g) | 280 | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für PS-Seil, 5 mm x 80 m, die Teilenummer ist M-173-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-173-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften