Aero-Fräser (positive Ausführung)

Aero-Fräser (positive Ausführung)
[Features]
· Ideal for use in low-rigidity machines such as tapping centers.
· It supports a variety of workpieces with the lineup of negative and positive types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARP12-30S
ARP16-40S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

245.91 €

1 6 Arbeitstage 3043.212116

248.39 €

1 10 Arbeitstage 4053.616224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Overall length (L)(mm) 85 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 6 Compatible Tip S3H3MNZ/S3H3GNZ Drawing 2

Technischer Support