Teilenummer
|
---|
C32GUX-AC15D |
C32GUX-HSS |
C32GUX-HSS-TIN |
C32GUX-NK1010 |
C32GUX-NK2001 |
C32GUX-NK2020 |
C32GUX-NK3030 |
C32GUX-NK5050 |
C32GUX-NK6060 |
C32GUX-NK8080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.02 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Verfügbar | AlCrN | Fine-particle carbide | Honing Edge | ||
25.79 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | High-speed steel | Sharp edge | ||
30.78 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiN | High-speed steel | Sharp edge | ||
23.40 € | 12 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | |
23.40 € | 12 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Cermet | Honing Edge | |
23.40 € | 12 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide M20 type | Honing Edge | |
32.17 € | 12 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Verfügbar | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | |
32.17 € | 12 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | |
33.50 € | 12 | 13 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Verfügbar | TiAlN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
35.36 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiAlN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften