• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitze für die Ecomen / Ecomen 2 TXMT16T306

Spitze für die Ecomen / Ecomen 2 TXMT16T306

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TXMT16T306-AC15N

Marke: FUJIGEN

Preis: 30.30

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TXMT16T306-AC15N

Teilenummer
TXMT16T306-AC15N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.30 €

12 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Coating Y/N Verfügbar
Coating Type AlCrN Material Details Fine-particle carbide Edge Shape Honing Edge
Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 3

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze für die Ecomen / Ecomen 2 TXMT16T306, die Teilenummer ist TXMT16T306-AC15N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TXMT16T306-AC15N.

Technischer Support