• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Profilbürste, „Ausführung A / flache I-Form, Doppelverwendung“, Ersatzkopf【10 Stk. pro Packung】

Profilbürste, „Ausführung A / flache I-Form, Doppelverwendung“, Ersatzkopf
[Features]
· Only the brush at the end.
[Applications]
· For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-2030S-10
TB-2031S-10
TB-2032S-10
TB-2033S-10
TB-2034S-10
TB-2035S-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

44.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Steel Wire0.2297-3472200 (g/Box)-

63.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stainless Steel0.2297-3502200 (g/Box)SUS304

60.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Nylon 660.3297-3529100 (g/box)-

61.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Wrapping0.17297-3481200 (g/Box)-

68.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Brass0.15297-3499150 (g/box)-

67.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Hog hair-297-3511100 (g/box)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Profilbürste Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 60
Hair length(mm) 15 Material (handle) Steel Overall Length(mm) 60
Thickness(mm) 6 Height(mm) 21 Pcs./Box.(piece) 10
Features Only the brush at the end. Application For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating.

Technischer Support