Bürste mit Metallgriff (komplett Edelstahl)

Bürste mit Metallgriff (komplett Edelstahl)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TB-2026

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 11.76

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB-2026

Teilenummer
TB-2026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.76 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bürste mit Metallgriff Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 65
Hair length(mm) 18 Product wool material Stainless Steel Wire diameter(mm) 0.3
Overall Length(mm) 270 Trusco Code 258-9079 Mass 85(g)
Features The handle is easy to hold. Made entirely from stainless steel, it is highly rust-resistant. Application Cleaning anywhere. Hair material and others SUS304

Sie befinden sich auf der Seite für Bürste mit Metallgriff (komplett Edelstahl) , die Teilenummer ist TB-2026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB-2026.

Technischer Support