Bürste mit Holzgriff, 3 Reihen

Bürste mit Holzgriff, 3 Reihen
[Features]
· It has tough bristles that can handle stubborn deposits.
· Easy to use and reasonably priced.
· Ordinary, stainless steel and gold-plated wires are provided.
[Applications]
· Rust removal, paint removal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-5001
TB-5011
TB-5031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product wool material Trusco Code Hair material and others

4.25 €

10 6 Arbeitstage Hardened wire steel wire258-9273-

3.30 €

10 6 Arbeitstage Gold Plated Wire258-9290-

5.91 €

5 6 Arbeitstage Stainless Steel258-9281SUS304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bürste mit Holzgriff Number of lines(Row) 3 Planting(mm) 80
Hair length(mm) 20 Wire diameter(mm) 0.3 Overall Length(mm) 270
Width(mm) 21 Mass 60(g) Features The hair is strong and can handle stubborn deposits. Easy to use and inexpensive. Available as stainless steel wire and gold plated wire.
Application Rust removal, paint removal.

Technischer Support