Zündkerzenbürsten, Bambus (für Kautschukklebstoff)

Zündkerzenbürsten, Bambus (für Kautschukklebstoff)
[Features]
· Ideal for detailed work as the area to hold is thinner (with neck).
· For rubber glue.
[Applications]
· Application of adhesive and others.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-1009
TB-1009-10
TB-1011
TB-1011-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass

2.27 €

10 6 Arbeitstage Hog hair-200258-886210(g)

2.27 €

10 7 Arbeitstage Nylon 660.2200258-887110(g)

2.38 €

10 7 Arbeitstage Hog hair-240258-888912(g)

2.38 €

10 6 Arbeitstage Nylon 660.2240258-889712(g)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bürste mit Bambusgriff Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 38
Hair length(mm) 13 Width(mm) 13 Features Ideal for detailed work as the area to hold is thinner (with neck). For rubber glue.
Application Application of adhesive and others.

Technischer Support