Hersteller-Teilenummer: TB-3029
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 6.38 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TB-3029
Type | Bürste mit Bambusgriff | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 20 | Product wool material | Nylon / Brass | Overall Length(mm) | 320 |
Width(mm) | 20 | Trusco Code | 258-9231 | Mass | 45(g) |
Features | It is a high-quality product hand-made by artisans. It has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off. As the outside of the bristle base is nylon and the inside is brass wires, it can be used to wash metal items. | Application | Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere. Cleaning metal items such as golf clubs. |
Sie befinden sich auf der Seite für Profi-Handbürste, Bambus, mit gebogenem Griff, Kombimaterial Nylon / Messing (NS-Bürste) , die Teilenummer ist TB-3029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB-3029.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften