• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kondensatorbürste, Einfachspirale (Schweineborsten)

Kondensatorbürste, Einfachspirale (Schweineborsten)
[Features]
· Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes.
· Twist brush is optimal for washing easily scratched products.
[Applications]
· Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-2213
TB-2215
TB-2216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair length
(mm)
Outer diameter of bristles
(mm)
Trusco Code Mass

4.53 €

10 6 Arbeitstage 6.116258-943516(g)

5.17 €

10 6 Arbeitstage 10.625258-945118(g)

4.72 €

10 6 Arbeitstage 7.619258-944317(g)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gedrehte Bürste Planting(mm) 80 Product wool material Hog hair
Shaft Diameter(mm) 3.8 Wire diameter(mm) - Overall Length(mm) 280
Features Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush is optimal for washing easily scratched products. Application Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. Specifications Single Wind (Pig Bristle)
Shaft Steel (Iron Wire)

Technischer Support