Teilenummer
|
---|
IMS-3.8 |
IMS-4.3 |
IMS-5 |
IMS-5.5 |
IMS-6 |
IMS-7 |
IMS-8 |
IMS-9 |
IMS-10 |
IMS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Specifications: brush diameter | Material: abrasive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 510-7199 | 3.8mm | AO#500 | ||
43.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 510-7202 | 4.3mm | AO#500 | ||
43.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 510-7211 | 5.0mm | AO#500 | ||
43.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 510-7229 | 5.5mm | AO#500 | ||
43.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 510-7237 | 6.0mm | AO#500 | ||
43.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 510-7245 | 7.0mm | SC#320 | ||
43.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 510-7253 | 8.0mm | SC#320 | ||
43.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 510-7261 | 9.0mm | SC#320 | ||
43.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 510-7270 | 10.0mm | SC#320 | ||
43.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 510-7288 | 12.0mm | SC#320 |
Loading...
Product Type | Mini-Bürste | Max. Rotational Speed(rpm) | 1200 | Mass(g) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Application | AO (Alumina Oxide) ... For removing burrs from small holes on soft materials such as aluminum and plastic. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften