Teilenummer
|
---|
S3H3GNZ-NK1010 |
S3H3GNZ-NK9090 |
S3H3MNZ-AC15D |
S3H3MNZ-NK2020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.87 € | 12 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | |
24.63 € | 12 | 7 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
19.59 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] | Verfügbar | AlCrN | Fine-particle carbide | Honing Edge | ||
12.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide M20 type | Honing Edge |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften