Hersteller-Teilenummer: TTR-10
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 34.45 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTR-10
Nominal | M3~10 | Tap Type | Windeisen | Overall Length L(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 126-4371 | Mass(g) | 190 | Application | For tap threading |
Material | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmige Ratsche, Gewindebohrerhalter, die Teilenummer ist TTR-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTR-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften