• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant-Reparaturmatrize (grob)

Sechskant-Reparaturmatrize (grob)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TD6-20X2.5

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 42.39

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD6-20X2.5

Teilenummer
TD6-20X2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.39 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nominal M20 Pitch(mm) 2.5 Tool Material Type Alloy Steel
Tap Type Matrize Thickness(mm) 19 2-Surface Width Dimension(mm) 36.5
Trusco Code 328-7769 Mass(g) 92 Application Correction of coarse screw thread
Material Low Alloy Steel (SKS)

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Reparaturmatrize (grob), die Teilenummer ist TD6-20X2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD6-20X2.5.

Technischer Support