„Sweeplon Belt“ (Vlies-Schleifband) 【20 Stk. pro Packung】

„Sweeplon Belt“ (Vlies-Schleifband)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPB-330-60
SPB-330-120
SPB-330-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Abrasive material Color Trusco Code

48.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage C 60Keramik (SG oder A)Black296-0826

48.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage A120Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A)Brown296-0834

48.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage A320Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A)Reddish Brown296-0842

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Elektro- und Pneumatikwerkzeuge Width(mm) 10 Length(mm) 330
With/without joints N/A Features Minimal clogging of mesh, allowing for a uniform finish. Through special manufacturing methods, abrasive grains are uniformly applied to all fibers of the product. This achieves a beautifully-finished surface and long lifespan. Can be used in all conditions. Features outstanding water resistance and oil resistance. Can be used with all air tool manufacturers. Application Polishing finish for inside grooves and pipes. Surface treatment of sheet iron. Surface finishing of aluminum bronze and other metal products.
Pcs./Box.(pc.) 20 Mass(g/box) 167

Technischer Support