Teilenummer
|
---|
MO-143P |
MO-263P |
MO-301P |
MO-341P |
MO-381P |
MO-403P |
MO-460P |
MO-461P |
MO-501P |
MO-521P |
MO-540P |
MO-580P |
MO-581P |
MO-582P |
MO-681P |
MO-721P |
MO-740P |
MO-744P |
MO-770P |
MO-781P |
MO-800P |
MO-801P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grindstone section external diameter (mm) | Shaft length (mm) | Width (mm) | Shape | Quantity/Pack (piece) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 38 | 13 | Cylinder | 10 | 102000 | 126-6497 | 90 g/pack | ||
33.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 13 | Cylinder | 10 | 81000 | 126-6527 | 110 g/pack | ||
33.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | 19 | Cylinder | 10 | 68000 | 126-6535 | 120 g/pack | ||
29.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 36 | 16 | Cylinder | 10 | 69600 | 126-6560 | 150 g/pack | ||
31.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 36 | 25 | Cylinder | 10 | 59000 | 126-6586 | 180 g/pack | ||
26.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | Cylinder | 10 | 55200 | 126-6594 | 180 g/pack | ||
20.76 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 38 | 32 | Tongari | 5 | 47000 | 126-6608 | 105 g/pack | ||
17.27 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 36 | 32 | Cylinder | 5 | 33600 | 126-6616 | 135 g/pack | ||
15.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 19 | 38 | 19 | Cylinder | 5 | 42400 | 126-6624 | 125 g/pack | ||
17.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 19 | 38 | 25 | Cylinder | 5 | 34400 | 126-6632 | 150 g/pack | ||
21.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 19 | 38 | 28 | Umbrella | 5 | 44800 | 126-6641 | 105 g/pack | ||
21.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 38 | Umbrella | 5 | 35800 | 126-6659 | 115 g/pack | ||
20.70 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 38 | Cylinder | 5 | 25600 | 126-6667 | 190 g/pack | ||
22.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 38 | Bullet Nose | 5 | 25600 | 126-6675 | 170 g/pack | ||
18.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 38 | 25 | Cylinder | 5 | 25600 | 126-6691 | 200 g/Pack | ||
25.79 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 36 | 38 | Cylinder | 5 | 19200 | 126-6705 | 290 g/pack | ||
27.90 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 36 | 50 | Umbrella | 5 | 19000 | 126-6713 | 220 g/Pack | ||
28.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 36 | 50 | Bullet Nose | 5 | 13600 | 126-6721 | 310 g/pack | ||
29.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 36 | 8 | Abacus | 5 | 29800 | 126-6730 | 115 g/pack | ||
18.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 32 | 38 | 10 | Flat | 5 | 29800 | 126-6748 | 150 g/pack | ||
29.77 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 36 | 32 | Umbrella | 5 | 25400 | 126-6756 | 210 g/Pack | ||
24.28 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 36 | 32 | Cylinder | 5 | 19600 | 126-6764 | 370 g/pack |
Loading...
Type | Schleifstein | Particle Size(#) | 60 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This is for hardened steel, heat-treated materials. This rotary grindstone made from a WA abrasive material with high hardness and slightly low toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also more widely adaptable for general steel materials, casting, etc. | Application | High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Optimum Material | Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. | Applicable Materials | Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS). |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grindstone section external diameter(mm)
Shaft length(mm)
Width(mm)
Shape
Quantity/Pack(piece)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften