Schnellgriff-Kugelkopf-Schlüssel

Schnellgriff-Kugelkopf-Schlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HB1-1.5
  • HB1-2
  • HB5-2.5
  • HB5-3
  • HB5-4
  • HB5-5
  • HB5-6
  • HB5-8
  • HB5-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB5-2.5
HB5-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

5.79 €

1 8 Arbeitstage 2.511218351-53977

6.16 €

1 8 Arbeitstage 312720351-540110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Features It is a speed handle that can be turned quickly. (Subtense 2.5-10 mm) Its catch grip is easy to grasp. (Subtense 1.5, 2 mm) It is a tip screw catch for screw fall prevention. (Subtense 8, 10 mm) It fits a screw and can be turned smoothly. It is a ball point wrench that can be tilted and turned. (Inclination angle MAX about 30 degrees) It is a tough wrench with excellent strength, tenacity strength and hardness.

Technischer Support