Hersteller-Teilenummer: AQUS910
Marke: ASAHI METAL INDUSTRY
Preis: 84.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AQUS910
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 384-8566 | Mass | 420 g/set | Features | Each size is color-coded so that the dimensions can be checked at a glance. Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets. Screws can be rotated from an angle up to 25° thanks to the ball point of the tip, making work easy and quick even in narrow places. |
Accessory | Holder | Hardness | HRC54~59 |
Sie befinden sich auf der Seite für 9 Farben, Sechskantschaft, Kugelkopf (9-teiliger Satz), die Teilenummer ist AQUS910.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AQUS910.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften