Hersteller-Teilenummer: HBL900BS
Marke: MITOLOY
Preis: 81.03 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HBL900BS
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(Inch) | 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 411-4353 | Mass(g) | 288 g/set | Features | It is a long type with MITOLOY's original shape designed based on customers' opinions. It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°. |
Accessory | Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Hohlschlüssel, Kugelkopf, L-Ausführung, gedrungen lang (Kurzhals / Zoll), die Teilenummer ist HBL900BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBL900BS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften