• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, schwarz eloxiert

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, schwarz eloxiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTBR-20
TTBR-30
TTBR-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28316389-62182.72

6.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

39820389-62347.3

17.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1423056389-6331385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Features This product has black oxide surface processing. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC52~56

Technischer Support