Hersteller-Teilenummer: TSBR-60
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 6.31 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSBR-60
Type | Ausführung T | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 230 | Overall Width(mm) | 130 |
Trusco Code | 342-9695 | Mass(g) | 110 | Features | Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished. |
Hardness | HRC50~57 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff, schwarz eloxiert, die Teilenummer ist TSBR-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSBR-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften