Hersteller-Teilenummer: TSBR-8S
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 52.03 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSBR-8S
Type | Ausführung T | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 8 |
Mass(g/Set) | 947 | Trusco Code | 342-9725 | Features | It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole. |
Accessory | Stand | Hardness | HRC50~57 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff, schwarz eloxiert, die Teilenummer ist TSBR-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSBR-8S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften