Innensechskantschlüssel (kurze Ausführung)

Innensechskantschlüssel (kurze Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Both ends are chamfered which makes it easy to insert into hex sockets.
· Stable quality is provided by excellent heat treatment.
· Cationic electrodeposition coating for sizes of 8 mm or above keeps hands clean.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX-210
TX-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

32.46 €

1 6 Arbeitstage 2120080328-9664866

105.49 €

1 6 Arbeitstage 32315125488-58563120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Details Type 1 piece Features Double-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment. Hands are not tainted by cationic electrodeposition coating for sizes of 8 mm or above.

Technischer Support