Hersteller-Teilenummer: 22062
Marke: WERA
Preis: 8.10 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22062
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 32 |
Trusco Code | 421-5834 | Mass(g) | 48.7 | Features | Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften