Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Length (m) | Thickness (mm) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Stretch (%) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Blaue Ausführung | 50 | 25 | 0.155 | Blue | 419-6171 | 210 | - | 1 Roll | |||
5.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Grün | 50 | 25 | 0.155 | Nature green | 419-6198 | 210 | - | 1 Roll | |||
156.88 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Grün | 50 | 25 | 0.155 | Nature green | - | - | - | 1 Box (30 Rolls) | ||
8.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grün | 75 | 25 | 0.155 | Nature green | 419-6201 | 300 | - | 1 Roll | |||
5.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rote Ausführung | 50 | 25 | 0.155 | Red | 419-6210 | 210 | - | 1 Roll | |||
6.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Transparenz | 50 | 25 | 0.155 | Transparency | 419-6228 | 210 | - | 1 Roll | ||
5.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gelb | 50 | 25 | 0.155 | Yellow | 419-6236 | 210 | - | 1 Roll | |||
128.82 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Transparenz | 25 | 25 | 0.15 | Transparency | - | - | 16 | 1 Box (60 Rolls) | ||
128.82 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Grün | 25 | 25 | 0.15 | Nature green | - | - | 16 | 1 Box (60 Rolls) | ||
116.95 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Blaue Ausführung | 50 | 25 | 0.15 | Blue | - | - | 16 | 1 Box (30 Rolls) | ||
158.14 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Grün | 50 | 50 | 0.15 | Nature green | - | - | 16 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Adhesiveness | 13.22N/25mm | Tensile Strength | 97.7N/25mm |
---|---|---|---|---|---|
Base Material | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive Agent Material | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Length(m)
Thickness(mm)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften