• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kapton Klebeband Nr. 650S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
650S-12-10X20
650S-25-10X20
650S-25-15X20
650S-25-20X20
650S-50-10X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

36.79 €

1 5 Arbeitstage 100.0354.1N/25mm78.5N/25mm430-6635201 Roll

16.23 €

1 5 Arbeitstage 100.055.3N/25mm122.6N/25mm430-6643251 Roll

24.35 €

1 5 Arbeitstage 150.055.3N/25mm122.6N/25mm430-665137.51 Roll

32.48 €

1 5 Arbeitstage 200.055.3N/25mm122.6N/25mm430-6660501 Roll

32.38 €

1 5 Arbeitstage 100.085.3N/25mm122.6N/25mm430-6678291 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 20
Color Details Reddish brown Specifications Cutting Requires Cutter Base Material Kapton Film
Adhesive Agent Material Silicone-base Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support