• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tarpie Schutzband, Textil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY001-10025
TY001-2525
TY001-5025
TY001-7525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.88 €

1 6 Arbeitstage 100413-98793601 Roll

3.49 €

1 6 Arbeitstage 25413-9895901 Roll

6.96 €

1 6 Arbeitstage 50413-99251801 Roll

10.30 €

1 6 Arbeitstage 75413-99502701 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Length(m) 25
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 53.6N/10mm
Color Details Green Features A polyethylene cloth curing tape that is easier to cut by hand than craft and cloth tape. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support