• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abdeckband MUSASHI für Fahrzeuglackierung【4-8 Stk. pro Packung】

Abdeckband MUSASHI für Fahrzeuglackierung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MUSASHIJAN-15
MUSASHIJAN-18
MUSASHIJAN-24
MUSASHIJAN-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/package)
Amount Of Content

6.69 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15391-33412001 Pack (8 pcs)

7.00 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18391-33502101 Pack (7 pcs)

6.69 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24391-33682001 Pack (5 pcs)

6.69 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30391-33762001 Pack (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Length(m) 18
Thickness(mm) 0.09 Details Type Masking tape Color Details Yellow
Adhesiveness 2.2N/10mm Tensile Strength 60N/15mm Base Materials Japanese paper
Adhesive Acrylic Specifications Can cut by hand Features Strong adhesive and exact separation dual function tape. Incredible cost performance. There is no adhesive residue and it can hold up against being dried at 100°C for 30 minutes. Adheres to any surface be it flat or curved.

Technischer Support