Abdeckband KABUKI S für Fahrzeuglackierung und Malerarbeiten【4-8 Stk. pro Packung】

Abdeckband KABUKI S für Fahrzeuglackierung und Malerarbeiten
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
KABUKISJAN-15
KABUKISJAN-18
KABUKISJAN-24
KABUKISJAN-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/package)
Amount Of Content

7.30 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15308-54222281 Pack (8 pcs)

7.61 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18308-54312401 Pack (7 pcs)

7.30 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24308-54492281 Pack (5 pcs)

7.30 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30308-54572281 Pack (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Length(m) 18
Thickness(mm) 0.09 Details Type Masking tape Color Details Yellow
Adhesiveness 2.07N/10mm Tensile Strength 43.6N/15mm Base Materials Japanese paper
Adhesive Acrylic Specifications Can cut by hand Features Tape does not peel and firmly affixes even when layered. There is no adhesive residue and it can hold up against being dried at 100°C for 30 minutes. Easy to rewind and use.

Technischer Support