Teilenummer
|
---|
J3130 |
J3130-PACK |
J3140 |
J3150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4904140791308 | 335-5977 | 180 | 1 Roll | |||
281.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 50 | - | - | - | 1 Box (50 Rolls) | ||
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 4904140791407 | 335-5985 | 260 | 1 Roll | |||
16.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4904140791506 | 335-5993 | 330 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 9.35N/10mm | Tensile Strength | 29.4N/20mm |
Color Details | Silver | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 | Material (base) | Soft Aluminum Foil |
Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften