• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminiumband E, glänzend, lang

Aluminiumband E, glänzend, lang

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: J3301

Marke: NITOMS

Preis: 27.68

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J3301

Teilenummer
J3301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

27.68 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.08 Adhesiveness 15.8N/25mm
Color Details Silver Trusco Code 419-7470 Mass(g) 610
Specifications Can cut by hand Material (base) Soft Aluminum Foil (0.05 mm) Adhesive Acrylic (Emulsion)
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband E, glänzend, lang, die Teilenummer ist J3301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J3301.

Technischer Support