Hersteller-Teilenummer: G0060
Marke: NITOMS
Preis: 27.20 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G0060
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.5 | Tensile Strength | 160N/25mm |
Color Details | Silver | Trusco Code | 362-1197 | Mass(g) | 640 |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Soft Aluminum Foil + Polyester Film | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband KZ-10, wasserdicht (Butyl) , die Teilenummer ist G0060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G0060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften